Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Części zamienne
1
Wkłady
2
Artikelnummer: 09 40 703 0902
Han 3HPR Surface Mount. Hous. Ang led w/
Han 3HPR Surface Mount. Hous. Ang led w/

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Adapter
Open onderkant, voor de montage van de gemonteerde positie van de scheidingswand
Grootte: 3 A
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): NBR
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 40 703 0902
Han 3HPR Surface Mount. Hous. Ang led w/
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Części zamienne
1
Wkłady
2
Productdetails
Identifikation
  • Kategori Custodie
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus Adattatore
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Fondo aperto
    Per l'assemblaggio di custodie fisse passanti in posizione
Version
  • Størrelse 3 A
  • Anvendelsesområde Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
  • Detaljer E' necessario rimuovere le guarnizioni degli inserti Han® Q e Han A®. La funzionalità della guarnizione dell'inserto viene sostituita dalla guarnizione della custodia.
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Zinc die-cast
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Verniciatura a polvere
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (tætning) NBR
  • RoHS Conforme
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 89,3 g
  • Oprindelsesland Germania
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140058545
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare