Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 40 003 5413
Han 3HPR Hood cover,screw lock,chrome pl
Han 3HPR Hood cover,screw lock,chrome pl

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Protection cover, for hoods, Size: 3 A, Screw locking, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Chromated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Osanumero: 09 40 003 5413
Han 3HPR Hood cover,screw lock,chrome pl
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for hoods
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 2 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Black chrome coating
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS not compliant
  • ELV status not compliant
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 44.7 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140162174
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare