Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
2
Inserts
8
N.º de referencia: 09 62 003 0304
Han 3EMC-HBM-SL (only f. PCB-adapter)
Han 3EMC-HBM-SL (only f. PCB-adapter)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto, para terminación de placa de circuitos impresos con Han® Q 5/0
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): PTFE
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 003 0304
Han 3EMC-HBM-SL (only f. PCB-adapter)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
2
Inserts
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han ® EMC
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base
    Recto
    para terminación de placa de circuitos impresos con Han® Q 5/0
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo sellado
    IP67 Con tornillo sellado
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) No revestido
  • Color (carcasa/base) Sin pintado
  • Material (junta) PTFE
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 32,56 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140073012
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® PCB-Adapter
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar