Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 20 003 5455
Han 3A CP, black, cord/loop
Han 3A CP, black, cord/loop

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Protection cover, for cable to cable housing, Thermoplastic, With fixing cord, Size: 3 A, Single locking lever, Material (hood/housing): Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Degree of protection: IP44, IP65 / IP67, with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Compare
Osanumero: 09 20 003 5455
Han 3A CP, black, cord/loop
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for cable to cable housing
    With fixing cord
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Single locking lever
  • Details for mounted male insert
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 with seal screw 09 20 000 9918
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 6.71 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140191785
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare