Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Codice prodotto: 09 14 001 3005
Han 300A module short, male
Han 300A module short, male

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® 300 A per collegamento a barra
Modulo doppio
Collegamento a vite
Maschio
Contatti: 1
Corrente d'esercizio: ‌300 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 14 001 3005
Han 300A module short, male
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Módulos
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Módulo Han® 300 A, para barra colectora
  • Size of the module Módulo doble
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 1
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 300 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 1.000 V AC
    ‌ 1.300 V DC
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184473
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta