Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
2
Pièce détachée
3
Part Number: 10 40 124 1001
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjunto completo
Angular
Tamanho: 24 HPR VS
Trava parafuso
Aço inox
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Part Number: 10 40 124 1001
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
2
Pièce détachée
3
Detalhes do produto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR VarioShell
  • フード/ハウジングのタイプ 全セット
  • フード/ハウジングの説明 アングル型
バージョン
  • サイズ 24 HPR VS
  • VarioShellレベル1 1x 24 B
  • VarioShellレベル2 1x 24 B
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
  • 詳細 設置マニュアルをご覧ください。
  • 梱包内容
    パネル取付けハウジング
    取付けカバー
    パネル取付けハウジング 24 HPR拡張型 x 2
    固定ネジ
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌4 Nm 取付けカバー
    ‌12 Nm 固定ネジ
    ‌12 Nm PEネジ
    ‌10 Nm パネル取付けハウジング 24 HPR拡張型
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 3,870 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140175594
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare