Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Complete set, Angled, Size: 24 HPR, for 2x 24 HPR, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66, IP67, IP68, IP69