Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 33 50 B60 0273 050
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
ケーブル長さ: 5 m
ノート
Compare
部品番号: 33 50 B60 0273 050
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han E®
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
Version
  • Cable length 5 m
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact
  • Details
    통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
    유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
    감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역).
Material properties
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS exemptions 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140334441
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare