Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
4
Hoods/Housings
88
Frames
17
Part number: 09 14 001 2662
Han 200A axial module, male 40-70 mm²
Han 200A axial module, male 40-70 mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® 200 A module
Double module
Axial screw termination
Male
Contacts: 1
Conductor cross-section: 40 ... 70 mm²
Rated current: ‌200 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 001 2662
Han 200A axial module, male 40-70 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
4
Hoods/Housings
88
Frames
17
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han® 200 A
  • Rozmiar modułu Moduł podwójny
Wersja
  • Metoda przyłączenia Osiowe przyłącznie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 1
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 40 ... 70 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤16 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 200 A
  • Napięcie znamionowe 1,000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0.2 mΩ
  • Długość odizolowania 16 ... 17 mm
  • Moment dokręcający 9 ... 10 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje
    Lead
    Decabromdiphenylethan (DBDPE)
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 60 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85359000
  • GTIN 5713140019133
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare