Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Inserts
34
N.º de referencia: 09 10 000 5300
Han 1A-strain relief
Han 1A-strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de cable
Con protección contra tirones
Tamaño: 1 A
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 10 000 5300
Han 1A-strain relief
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Inserts
34
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® 1A
  • Type of hood/housing Cable adapter
  • Description of hood/housing With strain relief
Version
  • Size 1 A
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Details
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Only for use with single wires according to CSA approval.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings < 10
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) TPE
  • Colour (seal) Yellow
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140164116
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar