Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
部品番号: 09 10 000 5401
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
保護カバー
オスインサート用, 09 10 003 320X, 09 10 003 300X, 09 10 005 300X
材質 (フード/ハウジング): ポリアミド (PA)
RAL 9005 (ジェットブラック)
保護等級: IP65
ノート
Compare
部品番号: 09 10 000 5401
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
1
製品詳細
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie Han® 1A
  • Tillbehörstyp Skyddskåpa
  • Tillbehörsbeskrivning
    till haninsatser
    09 10 003 320X
    09 10 003 300X
    09 10 005 300X
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -30 ... +90 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140191822
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare