Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
12
Frames
7
部品番号: 19 40 016 0478
Han 16HPR-HTE4-SL-M25 enlarged
Han 16HPR-HTE4-SL-M25 enlarged

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
フード
サイズ: 16 HPR enlarged
ねじロック
ステンレススチール
トップエントリー
4x M25
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト, 耐腐食
粉体塗装
RAL 9005 (ジェットブラック)
ノート
Compare
部品番号: 19 40 016 0478
Han 16HPR-HTE4-SL-M25 enlarged
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
12
Frames
7
製品詳細
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 上殼/底座類型 上殼
版本
  • 尺寸 16 HPR enlarged
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 4
  • 出線孔 4x M25
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
  • 詳細資料 當使用尺寸為 B 的Han®標準插芯或 Han-Modular® 鉸鏈框架時,請單獨訂購適配器 09400009960。
技術參數
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 4 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 630 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140129771
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare