Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
38
Accessories
18
Inserts
34
Frames
2
Part Number: 19 30 016 1401
Han 16B HTE LC M25 f. DL red
Han 16B HTE LC M25 f. DL red

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Hood
Size: 16 B
Low construction
Double locking lever
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
Red
Notes
Comparar
Part Number: 19 30 016 1401
Han 16B HTE LC M25 f. DL red
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
38
Accessories
18
Inserts
34
Frames
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category フードとハウジング
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing フード
  • Type 低背タイプ
Version
  • Size 16 B
  • Version トップエントリー
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type ダブルロックレバー
  • Field of application 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) アルミダイカスト
  • Surface (hood/housing) 粉体塗装
  • Colour (hood/housing)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 150.6 g
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140164710
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar