Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 30 016 1710
Han 16B Docking Frame IP67 fixed
Han 16B Docking Frame IP67 fixed

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Ramka dokująca
Stal nierdzewna
Rozmiar: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 1710
Han 16B Docking Frame IP67 fixed
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
  • Category 액세서리
  • Type of accessory 도킹 프레임
Version
  • Size 16 B
  • Details
    Pull-in-range x-축: ± 1 mm
    Pull-in-range y-축: ± 1 mm
    Pull-in-range z-축: - 0.5 / +1 mm
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) 알루미늄 다이-캐스트
  • Surface (hood/housing) 분말 코팅방식
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • Material (seal) NBR
  • Material (accessories) 스테인리스 강
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 255.8 g
  • Country of origin 중국
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140572317
  • eCl@ss 27,440,206.00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar