Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Codice prodotto: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Han 10Ex UL-M-c

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserts
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 10 B
Contacts: 10
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
スペア部品
1
フード/ハウジング
5
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Ex
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Gender Męski
  • Size 10 B
  • Number of contacts 10
  • PE contact Tak
  • Details
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    tylko do zastosowań US
  • Details UWAGA! Stosowanie tylko z obudowami gniazd i wtyczek Han® Ex!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Poliwęglan (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.045 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186804
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta