Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
1
Insertos
6
Part Number: 19 36 510 1521
Han 10Ex UL-HSE-M25
Han 10Ex UL-HSE-M25

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Tamanho: 10 B
Alavanca de trava dupla
Entrada lateral
1x M25
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Revestido a pó
RAL 5015 (azul-celeste)
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 36 510 1521
Han 10Ex UL-HSE-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
1
Insertos
6
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® Ex
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
  • Campo de aplicação Conectores para ambientes com perigo de explosão
  • Detalhes
    Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
    somente para finalidades dos EUA
  • Detalhes ATENÇÃO! Somente para uso com insertos Han® Ex!
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -20 ... +85 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Temperatura Ambiente -20 ... +40 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 Com prensa-cabo
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 5015 (azul-celeste)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 361,5 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140181618
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare