Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
41
Frames
2
Codice prodotto: 19 62 810 0766
Han 10EMC/B-HCC-DL-M25
Han 10EMC/B-HCC-DL-M25

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie di prolunga
Taglia: 10 B
Versione alta
Aggancio a doppia leva
Policarbonato (PC), Acciaio inox
Uscita diritta
1x M25
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Uncoated
Non verniciato
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 62 810 0766
Han 10EMC/B-HCC-DL-M25
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
41
Frames
2
Dettagli del prodotto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC/B
  • 후드/하우징 타입 케이블 투 케이블 하우징
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • Han-Easy Lock®
  • 응용 분야 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Aluminium die-cast
  • 표면 (후드/하우징) Uncoated
  • 컬러 (후드/하우징) Unpainted
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • 컬러 (잠금) RAL 7037 (dust grey)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Nickel
    Naphthalene
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 213 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140171770
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta