myHARTING Login
コンフィギュレータ
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
41
Frames
2
該当データなし
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For industrial applications
09 30 010 0753
部品番号: 09 30 010 0753
Han 10B-kg-LB-29
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
中継用ハウジング
サイズ: 10 B
高背タイプ
シングルロックレバー
ポリカーボネート (PC), ステンレススチール
トップエントリー
1x Pg 29
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
粉体塗装
RAL 7037 (ダストグレー)
材質 (シール): NBR
ノート
Compare
部品番号: 09 30 010 0753
Han 10B-kg-LB-29
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
19
Accessories
5
Peça de reposição
3
Insertos
41
Frames
2
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han
®
B
Typ krytu
Kryt typu kabel–kabel
Typ
Vysoká konstrukce
Verze
Velikost
10 B
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x Pg 29
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Han-Easy Lock
®
Ano
Oblast použití
Standardní kryty pro průmyslové konektory
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Alliage d'aluminium moulé
Povrch (kryt)
Peint à la poudre époxy
Barva (kryt)
RAL 7037 (gris poussière)
Materiál (těsnění)
NBR
Materiál (zajišťovací prvek)
Polycarbonate (PC)
Acier inoxydable
Barva (zajišťovací prvek)
RAL 7037 (gris poussière)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky)
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Výjimky RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
ELV status
conformité avec exemption
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Non contenu
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Non contenu
Látky SVHC podle nařízení REACH
Oui
Látky SVHC podle nařízení REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Číslo ECHA SCIP
2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Oui
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Plomb
Nickel
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
215 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140044845
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (チェコ語)
PDF (Spanish_MX)
PDF (デンマーク語)
PDF (スペイン語)
PDF (英語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (オランダ)
PDF (ドイツ語)
PDF (韓国語)
PDF (フランス語)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Han® フード及びハウジング( Pg ネジ付き)
ダウンロード
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare