Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
9
Inserts
6
Frames
4
Numer Katalogowy: 19 30 210 1541
Han 10B-HMC-gs-R-M25
Han 10B-HMC-gs-R-M25

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 10 B
Niska konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Wejście boczne
1x M25
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 30 210 1541
Han 10B-HMC-gs-R-M25
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
9
Inserts
6
Rahmen
4
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Series of hoods/housings Han® HMC
  • Type of hood/housing Obudowa wtyczki
  • Type Niska konstrukcja
Version
  • Size 10 B
  • Version Wejście boczne
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Rygiel pojedynczy
  • Field of application Specjalne obudowy wtyczek i gniazd dla wysokiej liczby cykli łączeniowych
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 150,7 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140127630
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare