Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
8
System Cables
159
Part number: 20 77 210 3010
Ha-VIS eCon 4100-BB-H
Ha-VIS eCon 4100-BB-H

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrielle Ethernet-switche
Ikke-administreret
Gigabit Ethernet
Nominel spænding: 72, 110
Samlet antal porte: 10
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
10/100/1000 Mbit/s (M12-port X-kodning): 2
Driftstemperatur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 20 77 210 3010
Ha-VIS eCon 4100-BB-H
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
8
System Cables
159
Product Details
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 4000
  • Element Industrial Ethernet-switchar
  • Specification Okontrollerad
  • Typ av Ethernet Gigabit Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 10
  • Fäste Vägginstallation plan
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 1,632 kB
  • MAC tabell storlek 8k Ingångar
  • Paket bufferstorlek 1 Megabit
  • Spärrningsfritt Ja
  • Kvalitet på tjänst Ja
  • Flödesstyrning Av
  • Signalkontakt No
  • PoE funktionalitet No
  • Konform beläggning av PCB Ja
  • Detaljer 2 Gigabit portar
  • Leveransomfattning Installationsinstruktioner
Förbindningsdata
  • Märkspänning
    72 V DC
    110 V DC
  • Tillåten spänning 50.4 ... 134 V DC
  • Överspänningsskydd Ja
  • Driftström
    <115 mA @ 72 V DC
    <80 mA @ 110 V DC
  • Försörjningskrets SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Effektförbrukning <8.8 W @ 110 V DC
  • Förbindningsmetod M12 A-kodning
  • Antal kontakter 4
  • Pinout + / - / - / +
  • Skydd mot omvänd polaritet Ja
Tekniska egenskaper
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    0 ... 95 % Icke-kondenserande (drift)
    0 ... 95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP40 hopkopplat tillstånd
Ethernet portar koppar
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
  • 10/100/1000 Mbit/s (M12-portar X-kodning) 2
  • Överföringsstandard
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Auto-förhandling Ja
  • Auto-polaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Överföringsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Överföringslängd 100 m
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium (anodiserad)
    Stålplåt (pulverbelagd)
  • Längd 54,5 mm
  • Bredd 180 mm
  • Höjd 130 mm
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 55022 Radiostörningsegenskaper
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetiskt fält
    EN 61000-4-4 Snabba transienter (impuls)
    EN 61000-4-5 Överspänningar (Surge)
    EN 61000-4-6 ledda störningar
    EN 61000-6-4 utsläppsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad)
  • Godkännanden CE
  • FCC Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.000 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713140195387
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare