Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
32
Artikelnummer: 20 77 208 3003
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominale spanning: 72, 110
Aantal poorten: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Artikelnummer: 20 77 208 3003
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
32
Productdetails
Identificatie
  • Serie Ha-VIS eCon 4000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificatie Unmanaged
  • Type ethernet Fast Ethernet
Versie
  • Aantal poorten 8
  • Bevestiging Wandmontage vlak
  • Schakeltechnologie Store and Forward
  • Frameformaat 1,632 kB
  • Formaat MAC-tabel 8k Invoeren
  • Buffermaat pakket 1 Megabit
  • Niet-blokkerend Ja
  • Servicekwaliteit Ja
  • Stromingsregeling Uit
  • Signaalcontact Nee
  • PoE-functionaliteit Nee
  • Conforme coating van PCB Ja
  • Pakketinhoud Montage-instructies
Aansluit data
  • Nominale spanning
    72 V DC
    110 V DC
  • Toegelaten spanning 50,4 ... 137,5 V DC
  • Overspanningsbeveiliging Ja
  • Werkstroom
    <54 mA @ 72 V DC
    <39 mA @ 110 V DC
  • Voedingscircuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstroom
    <51,2 A @ 72 V DC
    <75,2 A @ 110 V DC
  • Stroomverbruik <4,29 W @ 110 V DC
  • Aansluitmethode M12 A-codering
  • Aantal contacten 4
  • Pinout + / - / - / +
  • Omgekeerde polariteitsbeveiliging Ja
Technische eigenschappen
  • Bedrijfstemperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C
  • Relatieve vochtigheid
    30 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
    30 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Luchtdruk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP40 aangesloten toestand
  • MTBF ≈ 1183.000 h
Ethernetpoorten, koper
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
  • Transmissiestandaard
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-bespreking Ja
  • Auto-polariteit Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissiefysica Twisted Pair Cat. 5
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissielengte 100 m
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium (geanodiseerd)
    Plaatstaal (geëpoxeerd)
  • Lengte 50 mm
  • Breedte 130 mm
  • Hoogte 166 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 55022 Karakteristieken radiostoring
    EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
    EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
    EN 61000-4-5 Overspanningen
    EN 61000-4-6 geleide verstoringen
    EN 61000-6-4 emissiestandaard
    IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 850 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85176200
  • GTIN 5713140135109
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare