Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1648
N.º de referencia: 24 03 406 0000
Ha-VIS eCon 3060GBT-A
Ha-VIS eCon 3060GBT-A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 406 0000
Ha-VIS eCon 3060GBT-A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1648
Detalles del producto
標識
  • 系列 Ha-VIS eCon 3000
  • 原件 工業乙太網路交換機
  • 規格 非網管型
  • 乙太網類型 全千兆乙太網
版本
  • 端口總數 6
  • 固定 符合EN 60715標準的35 mm DIN導軌
  • 交換機技術 Store and Forward
  • 框架尺寸 10 kB
  • MAC 台尺寸 8k 入線口
  • 分組緩衝器尺寸 1 Megabit
  • 無阻塞
  • 服務質量
  • 節能乙太網
  • 流量控制
  • 信號針
  • PoE 功能
  • 巨型車架支架
  • 包裝內容
    可插拔電源螺栓插針
    組裝說明
接線數據
  • 額定電壓
    24 V DC
    48 V DC
  • 允許電壓 9 ... 60 V DC
  • 浪湧防護
  • 工作電流
    <172 mA @ 24 V DC
    <89 mA @ 48 V DC
  • 電源電路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 啟動電流
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • 過流保護 ‌12 A 입력부에서
  • 功率消耗 <4.13 W @ 24 V DC
  • 接線方式 可插拔螺栓插針
  • 針數 3
  • 導體截面積 0.08 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • 引出線 + / - / FE
  • 反極性保護 Yes
技術參數
  • 工作溫度 -40 ... +70 °C
  • 存儲溫度 -40 ... +85 °C
  • 相對濕度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(儲存/運輸)
  • 空氣壓力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30 插配狀態
  • MTBF ≈ 1700,000 h
乙太網端口 - 銅
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • 傳輸標準
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • 自動協商
  • 自動極性
  • Auto-MDI(X)
  • 傳輸物理學 Twisted Pair Cat. 5
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 傳輸長度 100 m
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    알루미늄 (양극산화처리)
    강철 시트 (분말 코팅방식)
  • 長度 107.5 mm
  • 寬度 25 mm
  • 高度 142 mm
  • RoHS 준수
  • ELV 狀態 준수
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 no
  • REACH 附件XIV 物質 no
  • REACH SVHC 物質 no
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 니켈
規格和認證
  • 規格
    EN 55022 전파 교란 특성
    EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD)
    EN 61000-4-3 전자기 필드
    EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적)
    EN 61000-4-5 서지 보호
    EN 61000-4-6 전도성 방해
    EN 61000-6-4 배출 기준
    IEC 60068-2-6 진동 (정현)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 認證
    CE
    DNV GL
  • FCC
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 464 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85176200
  • GTIN 5713140148659
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612