Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Part number: 09 45 145 1014
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 145 1014
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Product Details
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1 Mini DisplayPort
  • Connector 2 IP20
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 20
  • Core structure 20x AWG 32
  • Shielding Blindé
Données techniques
  • Rated current ‌ 0,5 A
  • Tension nominale 30 V
  • Caractéristiques de transmission DisplayPort 1.1 standard
  • Taux de transmission de données
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Résistance de contact ≤ 30 mΩ
  • Limite de température -40 ... +80 °C
  • Force d'insertion ≤ 50 N
  • Force d'arrachement ≥ 15 N
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 condition de couplage
  • Cable diameter 5 mm
  • Minimum bending radius 10 x diamètre de câble
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-terre)
  • Impédance ‌100 Ω ±10 %
  • Vibration resistance
    10-2000 Hz, 15 g, 1,5 mm, durée du balayage : 20 min selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
    5,35 Gs RMS, 15 min/axes, 7,9 m/s² (vibration aléatoire)
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
    5 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté raccordement
    Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (câble) TPE
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 117,5 g
  • Country of origin Malaisie
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262393
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare