Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 45 600 0650
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
銅ケーブル (丸型)
4x 2x AWG 23/1
PUR (ポリウレタン)
ケーブル長さ: 500 m
Cat. 7 クラスF、最大600 MHz
ノート
Compare
部品番号: 09 45 600 0650
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 500 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 23/1
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 7 Classe F até 600 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C não movido
    -10 ... +50 °C movido
  • Minimalny promień gięcia
    8x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    4x Diâmetro do cabo (dobra singular)
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤75 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Sygnał czasu rozruchu @ 20 °C ≤ 4,2 ns/m
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretano)
  • Kolor (kabel) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Não contido
  • REACH ANEKS XIV substancje Não contido
  • REACH SVHC substancje Não contido
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 39.200 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140062191
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare