myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
eShop Nowości
Złącza przemysłowe / Han
®
Przemysłowe switche Ethernetowe
Złącza na PCB
Złącza interfejsowe
Złącza okrągłe
Przyciski panelowe
Okablowanie systemowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
HARTING PushPull (V4)
09 48 282 8758 005
Numer Katalogowy: 09 48 282 8758 005
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1
Długość kabla: 0.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 282 8758 005
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Connector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Connector 2
PP V4 2.0 RJI RJ45
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING PushPull (V4)
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Connector 2
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Wiring 1:1
Version
Cable length
0.5 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Shielding
Shielded
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-20 ... +80 °C
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Black
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Antimony trioxide
Lead
Nickel
Naphthalene
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
70 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140246027
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
Downloads
Download Package
Documentation
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Instructions
Assembly instructions
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Ściągnij
HARTING Ethernet Cabling
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare