Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 39 50 904 0050
Gender Changer SUB-D25, f-f
Gender Changer SUB-D25, f-f

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Gender changer, D-Sub 3, 25-pin, Female/female
Notes
Compare
Varenummer: 39 50 904 0050
Gender Changer SUB-D25, f-f
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identification
  • Category Prize
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Adaptor gen
  • Specification
    D-Sub 3
    25 pini
    Mamă/mamă
Material properties
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Plumb
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 19,33 g
  • Country of origin Taiwan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140155299
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare