Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 45 771 1124
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 2,0m,flex.
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 2,0m,flex.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 771 1124
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 2,0m,flex.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 2
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série RJ45
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble Straight
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Green
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 165 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140251762
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)