Matching Products
Matching Products NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
172
Número de parte: 09 45 771 1123
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 1,5m,flex.
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 1,5m,flex.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 1.5 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 771 1123
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 1,5m,flex.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
172
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Descrierea cablului Straight
Versiune
  • Lungimea cablului 1.5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Green
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 13 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140064089
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet
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
Engineering Data
3D CAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare