Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 04 211 5000 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode
Cable length: 500 m
Notes
Compare
Part number: 33 04 211 5000 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Expanded beam
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 Expanded beam
  • Соединитель 2 Expanded beam
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля Одномодовый
Версия
  • Длина кабеля 500 m
  • Количество волокон 4
  • Тип волокна 4E9/125 G657.A1
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 5,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Алюминий
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 1021 (желтый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 14.300 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140258983
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare