Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 211 2500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 250 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 211 2500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Expanded beam
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó Expanded beam
  • 2. csatlakozó Expanded beam
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Multimódusú
Verzió
  • Kábelhossz 250 m
  • Optikai szálak száma 4
  • Optikai száltípus 4G50/125 OM3
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Kábel átmérője 5,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Alumínium
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 1021 (repce sárga)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 7.300 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140258822
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600