Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Lado del dispositivo / Pasacables
4
Număr articol: 33 04 211 0500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode
Cable length: 50 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 04 211 0500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
4
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Sistem kablajı
  • Serie Expanded beam
  • Elemento Kablo takımları
  • Especificaciones Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Conector 1 Expanded beam
  • Conector 2 Expanded beam
  • Tipo de cable FO kablo
  • Descripción del cable Tekli mod
Versión
  • Longitud de cable 50 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 5,5 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Alüminyum
  • Color (carcasa/base) RAL 1021 (kolza sarısı)
  • RoHS uyumlu
  • Estado ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sustancias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sustancias REACH SVHC İçermez
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.700 g
  • País de origen Letonya
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140258853
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați