Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
4
Număr articol: 33 04 211 2000 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 200m
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 200m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode
Cable length: 200 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 04 211 2000 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 200m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
4
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Expanded beam
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 Expanded beam
  • Connecteur 2 Expanded beam
  • Type de câble Câble F.O.
  • Description du câble Monomode
Version
  • Longueur de câble 200 m
  • Nombre de fibres 2
  • Type de fibre 2E9/125 G657.A1
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP68
  • Diamètre de câble 5,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium
  • Couleur (capot/embase) RAL 1021 (jaune colza)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 5.900 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85447000
  • GTIN 5713140258884
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați