Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
1
部品番号: 33 54 211 0100 002
FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM
FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
FOケーブル
マルチモード
ケーブル長さ: 10 m
ノート
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
部品番号: 33 54 211 0100 002
FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL MM
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
1
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    Han® 3 A メタル
    2x LC duplex
  • コネクタ 2
    Han® 3 A メタル
    2x LC duplex
  • ケーブルタイプ FOケーブル
  • ケーブルの説明 マルチモード
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯線構造 50 µm
技術的特性
  • ケーブル径 7.9 mm
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(b) / 6(b)-II: アルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%以下 / 機械加工用途のアルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 866 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85447000
  • GTIN 5713140150997
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare