Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 01 412 0500 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 01 412 0500 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 2x ST
  • Type of cable FO cable
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Light blue
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140270954
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Cabling
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen