Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 61 221 0110 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 11m
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 11m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo, Sobremoldeado
Longitud de cable: 11 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 61 221 0110 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 11m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Industrial Fibre Optic
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de cable FO cable
  • Descripción del cable
    Multimode
    Overmoulded
Versión
  • Longitud de cable 11 m
  • Estructura de núcleo 50 / 125 µm
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 6.5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Thermoplastic
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 79 g
  • País de origen Czechia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140261020
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600