Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 61 431 0250 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Оптоволоконный кабель
Многомодовый, Литой
Длина кабеля: 25 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 61 431 0250 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable Оптоволоконный кабель
  • Description of the cable
    Многомодовый
    Литой
Version
  • Cable length 25 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Термопластик
  • Material (cable) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Да
  • California Proposition 65 substances
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Specifications IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 860 g
  • Country of origin Чехия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140271333
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare