Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 04 411 0010 008
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Singlemode
Kabellänge: 1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 04 411 0010 008
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Expanded beam
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 Expanded beam 4 channels
  • Connettore 2 2x SC duplex
  • Tipo di cavo FO cable
  • Descrizione del cavo Singlemode
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di fibre 4
  • Tipo di fibra 2x 2E9/125 G657.A1
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP68
  • Diametro del cavo 3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminium
  • Colore (custodie) Black
  • RoHS compliant
  • Stato ELV conform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Nu este inclus
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sostanze REACH SVHC Da
  • Sostanze REACH SVHC
    Plumb
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Codice ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Not contained
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85447000
  • GTIN 5713140271159
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Verkabelung
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta