myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
167
該当データなし
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 878 7590 030
部品番号: 09 48 878 7590 030
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A black 3,0m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 3 m
ノート
Compare
部品番号: 09 48 878 7590 030
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A black 3,0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
167
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
케이블 유형
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, black
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., black
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., black
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
3 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Loop resistance
290 Ω/km
Limiting temperature
-25 ... +60 °C unmoved
-0 ... +50 °C moved
Insulation resistance @ 20 °C
≥ 5,000 MΩ x km
Impedance @ 100 MHz
100 Ω ±3 %
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Black
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
133.333 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140254756
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (英語)
PDF (ドイツ語)
PDF (フランス語)
PDF (イタリア語)
PDF (ポーランド語)
PDF (オランダ)
PDF (韓国語)
PDF (スペイン語)
PDF (日本語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare