Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Osanumero: 39 50 003 0111
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Data connectors, Without shielding plate, RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e, D-Sub 1 (9-pin) female/female gender changer, D-Sub 1 (9-pin) male/male gender changer
Notes
Compare
Osanumero: 39 50 003 0111
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Data connectors
  • Specification
    Without shielding plate
    RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e
    D-Sub 1 (9 poles) female/female gender changer
    D-Sub 1 (9 poles) male/male gender changer
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 67 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140155121
  • eCl@ss 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare