Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Varenummer: 39 50 003 0170
Data module (RJ45;SUB-D9;SUB-D25,f-m)
Data module (RJ45;SUB-D9;SUB-D25,f-m)

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Data connectors, Without shielding plate, RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e, D-Sub 1 (9-pin) female/male gender changer, D-Sub 3 (25-pin) female/male gender changer
Notes
Compare
Varenummer: 39 50 003 0170
Data module (RJ45;SUB-D9;SUB-D25,f-m)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
produkt detaljer
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Data connectors
  • Specification
    Without shielding plate
    RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e
    D-Sub 1 (9 poles) female/male gender changer
    D-Sub 3 (25 poles) female/male gender changer
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
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 73 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140155138
  • eCl@ss 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare