Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 67 009 0413
MIN D 9 GG ABGESCHIRMT
MIN D  9 GG ABGESCHIRMT

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Velikost: D-Sub 1
Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
Přívod shora
1x
Materiál (kryt): Termoplast
Pokovené provedení
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 009 0413
MIN D 9 GG ABGESCHIRMT
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
Verze
  • Velikost D-Sub 1
  • Stínění Stíněné provedení
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
  • Podrobnosti Pro hustotu uspořádání 3 TE (15,24 mm)
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
    ‌0,4 Nm Upevňovací šrouby
  • Okolní teplota -35 ... +60 °C
  • Průměr kabelu 5,75 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Povrch (kryt) Pokovené provedení
  • Délka 31 mm
  • Šířka 12,8 mm
  • Výška 23 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 7 g
  • Země původu Švýcarsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140089006
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte