Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Tools
2
Parça numarası: 09 03 142 8502
DIN-Signal M042MR-3,0C1-AU50
DIN-Signal M042MR-3,0C1-AU50

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Erkek konnektör
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: ‌2 A
Açılı
Bakır alaşımı
Ni üzerinde NiP üzerinde Au Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: AU 50, 1, IEC 60603-2 uyarınca
Kodlama: Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi: Sabitleme flanşlı
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
RAL 7035 (açık gri)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 03 142 8502
DIN-Signal M042MR-3,0C1-AU50
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Tools
2
Ürün detayları
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Type M
  • Elemento Male connector
  • Descripción del contacto Angled
  • Características Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (THR)
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Configuración de contacto Rows a, b and c, positions 10, 11, ... , 22, 23
  • Codificación Coding with loss of contacts
  • Fijación de placas de circuitos impresos With fixing flange
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distancia de separación ≥ 1.2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1.2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 40 N
  • Fuerza de extracción ≤ 30 N
  • Nivel de rendimiento
    AU 50
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Color (aislante) RAL 7035 (light grey)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Grosor de capa ≥ 1.27 µm
  • Grosor de capa ≥ 50 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 11 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140465206
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın