Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Tools
1
N.º de referencia: 09 23 348 6919
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2-clip
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2-clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación, Con clip de encaje
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 348 6919
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2-clip
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Tools
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Type 2C
  • Element Male connector
  • Opis kontaktu Angled
  • Cechy Colour deviations and speckles permitted
Wersja
  • Metoda przyłączenia Reflow soldering termination (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Liczba kontaktów 48
  • Konfiguracja kontaktów Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Kodowanie Coding with loss of contacts
  • Mocowanie do PCB
    With fixing flange
    With snap-in clip
Technical characteristics
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Insertion force ≤ 45 N
  • Siła wycofania ≤ 30 N
  • Performance level
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grubość PCB ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 según NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 7.96 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140042070
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar