Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 06 901 9924
DIN-Power fixing bracket BL20-m
DIN-Power fixing bracket BL20-m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Fixing brackets B
for male connectors, for 19in racks according to DIN EN 60297, Single fixing, With nut M 2.5 DIN EN ISO 4036, Left, 20 mm
Plastic, metallised
Metallic
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 901 9924
DIN-Power fixing bracket BL20-m
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Abrazaderas de fijación B
  • Descripción del accesorio
    para conectores macho
    para racks de 19" según DIN EN 60297
    Fijación sencilla
    Con tuerca M 2,5 DIN EN ISO 4036
    Izquierda
    20 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • Color (accesorios) Metálico
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,587 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140014695
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare