Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 06 001 9964
DIN-Power-Shroud I
DIN-Power-Shroud I

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Osłona pinów
dla śrub montażowych obudów typu D20 z tworzywa oraz D20 metalizowanych, Z przepustem kodującym, Przepust pinowy jest zamontowany na złączu interfejsowym I oraz jest przykręcona do pcb lub do rack`a.
Tworzywo termoplastyczne
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 001 9964
DIN-Power-Shroud I
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
  • Descrizione degli accessori
    per viti di fissaggio custodia in plastica o metallizzata D20
    Con codifica sul corpo
    Il contatto è assemblato nell'interfaccia I e avvitato sul PCB o sul rack
Dettagli tecnici
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 15,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140010659
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare