Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
N.º de referencia: 09 06 015 2914
DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1
DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Recto
Aleación de cobre
Ag sobre Ni Lado de acoplamiento, Ag sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 015 2914
DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type H15
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 15
  • Contact configuration Row d, positions 6, 10, ... , 26, 30 and row z, positions 4, 8, ... , 28, 32
  • Leading contact on position z32
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 4.5 mm
  • Creepage distance ≥ 8 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 8 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 90 N
  • Performance level
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 3.1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 23.7 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140010857
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar