Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
20
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Objednací číslo: 09 06 264 3201
DIN-Power G064FC-B
DIN-Power G064FC-B

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Krimpování
Kontakty: 64
Slitina mědi
Kódování: Kódovací otvor, Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 06 264 3201
DIN-Power G064FC-B
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
20
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace
    Type G
    low-profile
  • Prvek Female connector
Verze
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Typ připojení PCB to cable
  • Počet kontaktů 64
  • Kódování
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
  • Upevnění PCB With fixing flange
  • Podrobnosti Please order crimp contacts separately.
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 4
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5.08 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 5.08 mm
  • Jmenovitý proud Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1.6 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 3 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 100 N
  • Odpojovací síla ≤ 100 N
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 75
  • Hmotnost netto 32.2 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140014046
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte