매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
13
Accessories
3
품번들: 09 67 409 5615
D SUB IP 67_ 9 POLE MALE SOLDER CUP S4
D SUB IP 67_ 9 POLE MALE SOLDER CUP S4

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
솔더 컵 터미네이션
정격 전류: ‌5 A
수형
규격: D-Sub 1
열가소성 수지, 유리섬유 충전, 쉘: 황동, 주석 도금
빨강
접점: 9
도체 단면적: 0.5 mm²
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 67 409 5615
D SUB IP 67_ 9 POLE MALE SOLDER CUP S4
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
13
Accessories
3
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 1
  • Number of contacts 9
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Colour (insert) Red
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.005 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140094147
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다