Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
36
Combinables
75
Accessories
8
Varenummer: 09 67 037 4701
D SUB FE CRIMP 37 POLE
D SUB FE CRIMP 37 POLE

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector, Crimp termination, Female, Size: D-Sub 4, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, Contacts: 37, Copper alloy
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Varenummer: 09 67 037 4701
D SUB FE CRIMP 37 POLE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
36
Combinables
75
Accessories
8
produkt detaljer
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Hona
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Typ połącznia
    PCB till kabel
    Kabel till kabel
  • Liczba kontaktów 37
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
  • Szczegóły Beställ krimpkontakter separat.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.09 ... 0.82 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 28 ... AWG 18
  • Średnica zewnętrzna przewodu ‌ 2,4 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 123 N
  • Siła wycofania
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Kolor (wkład) Svart
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Innehåller ej
  • REACH ANEKS XIV substancje Innehåller ej
  • REACH SVHC substancje Innehåller ej
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ja
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Antimontrioxid
    Bly
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    DIN 41652
    IEC 60807-3
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 0,28 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140092860
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare