Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
アクセサリ
4
Part number: 09 67 009 2213 104
D-Sub 9P Fe green coding 213 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe green coding 213 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1
Female
Coding combination: 13
Green
Notes
Compare
Part number: 09 67 009 2213 104
D-Sub 9P Fe green coding 213 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Element kodujący
  • Opis akcesoriów do paneli o grubości 1,6÷2 mm
  • Kombinacja kodowania 13
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar D-Sub 1
Właściwości materiału
  • Materiał
    Stal nierdzewna
    Polibutylen tereftalan (PBT)
  • Kolor (akcesoria) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140231757
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421